Werkstoff: Stahl, korrosionsschutz-beschichtet (Innenbuchse und Mutter vernickelt, Außenbuchse verzinkt).

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).




Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[Nm]
Fax
[kN]
Pw
[N/mm2]
PN
[N/mm2]
SW
[mm]
TA
[Nm]
Gewicht
[g]
61558305   5141915104,026497141018
61558306   6141915124,022096141017
61558307   7162217205,820591161726
61558308   8162217235,818091161724
61558309   9202419439,7246115223547
61558310   10202419489,7221115223544
61558311   112224195910,8225117224451
61558312   122224196510,9207117224448
61558314   142628229313,317999276581
61558315   15 2628229913,316799276575
61558316   1626282210613,315699276571
61558317   1732342616319,218710832110149
61558318   1835362722324,822412536161197
61558319   1935362723524,821312536161189
61558320   2035362724824,820212536161182
61558322   2242413034931,719711146250343
61558324   2442413038131,718111143250322
61558325   2542413039731,717411146250310
61558328   2847443356540,317411050355403
61558330   3047443360540,316311050355375
61558332   3255513876447,716610255490626
61558335   3555513883647,715210255490566
61558338   38625843114060,215510865700897
61558340   40625843120066,514710865700842
61558342   426563481250671409865740959
61558345   456563481340711429865740855
61558348   48757358222792121777512901470
61558350   50757358232092116777512901380


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn