Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,45 mm, c = 0,33 mm, r3 = 3,75 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10008300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
77,473,1368,8246,9437,9

Zähnezahl95
da [mm]122,9
d [mm]121,00
ND [mm]63,0
B [mm]10
L [mm]18
Gewicht [g]582

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn