Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,45 mm, c = 0,33 mm, r3 = 3,75 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10001200   1216,915,4510,05118
10001300   1318,216,7111,05128
10001400   1419,517,9812,551211
10001500   1520,819,2413,551214
10001700   1723,421,7716,051219
10001900   1926,024,3018,081222
10002100   2128,526,8420,081228
10002300   2331,129,3822,081441
10002400   2432,430,6525,081451
10002500   2533,731,9425,081452
10003000   3040,138,2728,081471
10003800   3850,348,4432,0816112
10004500   4559,257,3438,0816161
10005700   5774,572,6150,0816276
10007600   7698,796,7963,0818508
10008300   95122,9121,0063,01018582


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn