Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 54
wird verstärkt geliefert (H = 4 mm, siehe Zeichnung). Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,6 mm, c = 0,7 mm, r3 = 6 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10072100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,98 | 3,81 | 3,59 | 3,53 | 3,33 | 3,18 | 2,75 | 2,48 |