Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 54
wird verstärkt geliefert (H = 4 mm, siehe Zeichnung). Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,6 mm, c = 0,7 mm, r3 = 6 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10076000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
14,78 | 14,05 | 12,92 | 11,82 | 10,7 | 9,96 | 9,25 | 8,15 |