Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 57 mit angeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,8 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10080800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,592,52,42,282,151,931,751,5

Zähnezahl8
da [mm]24,0
d [mm]20,90
ND [mm]13
B [mm]6
L [mm]12
Gewicht [g]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn