Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 6 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem dritten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 10100056
Staffelpreis in EUR pro M:
|
30,69 | 27,88 | 25,1 | 22,34 | 19,53 | 16,75 | 11,17 | 8,36 |
zweiseitig |
06 B-1 |
3/8 x 7/32" |
9,525 |
5,72 |
9,5 |
13,5 |
3,5 |
17,7 |
1,2 |
8,66 |
0,61 |