Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10121900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,563,422,912,422,211,961,751,61

Zähnezahl19
da [mm]61,3
d [mm]57,87
B [mm]10
Gewicht [g]89

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn