Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
10120800   828,024,89614
10120900   931,027,85817
10121000   1034,030,82823
10121100   1137,033,80828
10121200   1240,036,80832
10121300   1343,039,79839
10121400   1446,342,80846
10121500   1549,345,81853
10121600   1652,348,821062
10121700   1755,351,831072
10121800   1858,354,851079
10121900   1961,357,871089
10122000   2064,360,8910101
10122100   2168,063,9110111
10122200   2271,066,9310123
10122300   2373,569,9510140
10122400   2477,072,9710151
10122500   2580,076,0210160
10122600   2683,079,0210175
10122700   2786,082,0510188
10122800   2889,085,0710202
10123000   3094,791,1210235
10123200   32101,397,1712267
10123500   35110,4106,2612326
10123600   36113,4109,2012351
10123800   38119,5115,3512393
10124000   40125,5121,4012422
10124200   42131,6127,4616461
10124400   44137,6133,5216515
10124500   45140,7136,5516534
10124800   48149,7145,6416653
10125000   50155,7151,6920680
10125400   54167,8163,8220842
10125700   57176,9172,9120863
10126000   60186,0181,99201010
10126500   65201,6197,15201108
10127000   70216,7212,30201326
10127200   72222,8218,37201386
10127600   76234,9230,49201555
10128000   80247,1242,61201758
10128300   95292,5288,08252400
10128800   114349,5345,68254923


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn