Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff und Ausführung:
Typ KE: Premiumkette von Tsubaki (Typ PC). Innenglieder aus speziellem Polycarbonat mit hoher chemischer Beständigkeit, für Lebensmitteltechnik und Laborbereich.
Außenglieder aus Edelstahl 1.4301 (V2A).
Typ KE-Eco: Ähnlich Typ KE, jedoch Innenglieder aus POM, ohne besondere chemische Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

  • Besonders leicht und geräuscharm.
  • Sehr sauber durch geschlossene Oberflächen am Innenglied.
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit.
  • Hohe Lebensdauer völlig ohne Schmierung.
  • Bruchkraft wesentlich höher als bei reinen Kunststoffketten.
  • Temperaturbereich -10° bis +80°C. Vmax 70m/min.




Verkauf per Meter. Das Verschlussglied ist separat zu bestellen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10155000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
59,6356,3253,0149,748,04

DIN ISO [Nr.]06 B-1
AusführungKE
Teilung x innere Breite p x b1min. [mm]9,525 x 5,72
Teilung x innere Breite p x b1min. [Zoll]3/8 x 7/32
Innere Breite b2 [mm]8,53
Buchsen-Ø d12) [mm]6,35
Bolzen-Ø [mm]3,28
b4 [mm]13,5
b7 [mm]3,3
Rechn. Belastung max. [kN]0,20
Gewicht [kg/m]0,23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn