Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff und Ausführung:
Typ KE: Innenglieder aus speziellem Polycarbonat mit hoher chemischer Beständigkeit, für Lebensmitteltechnik und Laborbereich.
Außenglieder aus Edelstahl 1.4301.
Typ KE-Eco: Ähnlich Typ KE, jedoch Innenglieder aus POM, ohne besondere chemische Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

  • Besonders leicht und geräuscharm.
  • Sehr sauber durch geschlossene Oberflächen am Innenglied.
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit.
  • Hohe Lebensdauer völlig ohne Schmierung.
  • Bruchkraft wesentlich höher als bei reinen Kunststoffketten.
  • Temperaturbereich -10° bis +80°C. Vmax 70m/min.


Verkauf per Meter. Das Verschlussglied ist separat zu bestellen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen).
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
Artikel Menge DIN ISO
[Nr.]
AusführungTeilung x innere Breite p x b1min.
[mm]
Teilung x innere Breite p x b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Buchsen-Ø d12)
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Rechn. Belastung max.
[N]
Gewicht
[kg/m]
10155000   06 B-1KE9,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,32000,23
10156000   06 B-1KE-Eco9,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,32000,23
10555000   08 B-1KE12,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,94300,40
10556000   08 B-1KE-Eco12,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,94300,40
10655000   10 B-1KE15,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,15200,51
10656000   10 B-1KE-Eco15,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,15200,51
10755000   12 B-1KE19,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,67000,67
10756000   12 B-1KE-Eco19,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,67000,67
10856000   16 B-1KE-Eco25,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2835,45,49301,39


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn