Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff und Ausführung:
Typ KE: Premiumkette von Tsubaki (Typ PC). Innenglieder aus speziellem Polycarbonat mit hoher chemischer Beständigkeit, für Lebensmitteltechnik und Laborbereich.
Außenglieder aus Edelstahl 1.4301 (V2A).
Typ KE-Eco: Ähnlich Typ KE, jedoch Innenglieder aus POM, ohne besondere chemische Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

  • Besonders leicht und geräuscharm.
  • Sehr sauber durch geschlossene Oberflächen am Innenglied.
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit.
  • Hohe Lebensdauer völlig ohne Schmierung.
  • Bruchkraft wesentlich höher als bei reinen Kunststoffketten.
  • Temperaturbereich -10° bis +80°C. Vmax 70m/min.




Verkauf per Meter. Das Verschlussglied ist separat zu bestellen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10756000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
63,858,2852,7148,5644,4141,6338,84

DIN ISO [Nr.]12 B-1
AusführungKE-Eco
Teilung x innere Breite p x b1min. [mm]19,05 x 11,68
Teilung x innere Breite p x b1min. [Zoll]3/4 x 7/16
Innere Breite b2 [mm]15,62
Buchsen-Ø d12) [mm]12,07
Bolzen-Ø [mm]5,72
b4 [mm]22,7
b7 [mm]4,6
Rechn. Belastung max. [kN]0,70
Gewicht [kg/m]0,67

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn