Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Ab Zähnezahl 31 ist die
Zahnscheibe verstärkt (H = 4 mm, siehe Zeichnung). Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 13 mm. Weitere
Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10213400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
16,77 | 15,77 | 15,15 | 13,24 | 11,92 | 10,96 | 9,67 | 9,05 |