Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 32
wird verstärkt geliefert (H = 4 mm, ab Zz 90 H = 6 mm). Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10225400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
33,92 | 31,18 | 29,86 | 27,15 | 24,41 | 21,71 | 20,34 | 19 |