Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 32 wird verstärkt geliefert (H = 4 mm, ab Zz 90 H = 6 mm). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
10220800
837,233,18815
10220900
941,537,13819
10221000
1046,241,10826
10221100
1149,645,07830
10221200
1253,949,07838
10221300
1358,453,07845
10221400
1462,857,07849
10221500
1566,861,09858
10221600
1670,965,101066
10221700
1774,969,111080
10221800
1878,973,141088
10221900
1982,977,1610101
10222000
2086,981,1910110
10222100
2191,085,2210122
10222200
2295,089,2410139
10222300
2399,093,2710148
10222400
24103,097,2912153
10222500
25107,1101,3312187
10222600
26111,2105,3612199
10222700
27115,4109,4012211
10222800
28119,4113,4212222
10223000
30127,5121,5012260
10223200
32135,5129,5612361
10223400
34143,6137,6412435
10223500
35147,6141,6812451
10223600
36151,7145,7216445
10223800
38159,8153,8016398
10224000
40167,8161,8716442
10224200
42175,4169,9516640
10224500
45187,5182,0716705
10224800
48199,7194,1820897
10225000
50207,8202,2620928
10225400
54224,0218,43201207
10225700
57236,1230,54201373
10226000
60248,2242,66201294
10226500
65268,8262,86201563
10227000
70289,0283,07251825
10227200
72297,1291,16251924
10227600
76313,3307,33252486
10228000
80329,4323,48252496
10228200
90369,9363,90254424
10228800
114466,9460,90256848


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn