Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 32
wird verstärkt geliefert (H = 4 mm, ab Zz 90 H = 6 mm). Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10225700
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
35,89 | 33,02 | 31,58 | 28,74 | 25,85 | 22,98 | 21,52 | 20,1 |