Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 90
wird verstärkt geliefert (H = 6 mm, siehe Zeichnung). Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 4,5 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10320800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,58 | 3,21 | 2,86 | 2,53 | 2,14 | 1,9 | 1,79 | 1,66 |