Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 90 wird verstärkt geliefert (H = 6 mm, siehe Zeichnung). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 4,5 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10323800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
7,997,186,375,535,385,26

Zähnezahl38
da [mm]159,8
d [mm]153,80
B [mm]16
Gewicht [g]566

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn