Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 90
wird verstärkt geliefert (H = 6 mm, siehe Zeichnung). Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 4,5 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10325000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
18,51 | 17,57 | 16,6 | 15,68 | 14,74 | 13,81 | 12,87 | 12,38 |