Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 90
wird verstärkt geliefert (H = 6 mm, siehe Zeichnung). Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 4,5 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10325700
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
26,29 | 24,93 | 23,59 | 22,27 | 20,93 | 19,58 | 18,25 | 17,58 |