Werkstoff: Stahl C45, Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Gehärtete Kettenräder für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Verwendbar mit und ohne Passfeder. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Diese Buchsen sind in verschiedenen Außenmaßen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10578118

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,277,957,617,286,635,965,3

Zähnezahl18
da [mm]77,8
d [mm]73,14
ND [mm]60
L [mm]25
Gewicht [kg]0,29
Spannbuchsentyp1210
Bohrung min. [mm]10
Bohrung max. [mm]32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn