Werkstoff: Stahl C45, Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Gehärtete Kettenräder für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Verwendbar mit und ohne Passfeder. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Diese Buchsen sind in verschiedenen Außenmaßen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10578119

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
9,118,758,398,027,296,585,84

Zähnezahl19
da [mm]81,7
d [mm]77,16
ND [mm]63
L [mm]25
Gewicht [kg]0,34
Spannbuchsentyp1210
Bohrung min. [mm]10
Bohrung max. [mm]32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn