Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Lieferung inkl. 2 Schrauben ISO 4029 (DIN 916).
Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere
Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10582419
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 36,21 | 31,67 | 27,19 | 22,63 | 20,38 | 18,1 | 15,87 | 13,58 |
| 24 |
| 19 |
| A |
| 101,8 |
| 97,30 |
| 70 |
| 28 |
| 6 |
| 2,8 |
| M5 |
| 0,931 |