Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sinterbronze. Selbstschmierende Einfach-Rollenketten, Abmessung und Vorreckung nach DIN. Geschweifte Laschen. Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Diese Ketten sind nicht für vertikale Montage (Rollen hochkant) empfohlen. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -10° bis +120°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10677000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
49,4645,541,5437,5733,6332,2231,13

DIN ISO-Nr.10 B-1
Teilung p x innere Breite b1min. [mm]15,875 x 9,65
Teilung p x innere Breite b1min. [Zoll]5/8 x 3/8
Innere Breite b2 [mm]13,28
Rollen-Ø d1 [mm]10,16
Bolzen-Ø [mm]5,08
b4 [mm]19,6
b7 [mm]4,1
Bruchkraft min. [kN]22,2
Gewicht [kg/m]0,95

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn