Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25.

Bei Artikel 10677183G und 10677188G sitzen die Zähne mittig auf der Kettenradscheibe.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10677114

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
7,467,166,866,565,965,374,77

Zähnezahl14
da [mm]78,0
d [mm]71,34
ND [mm]52
L [mm]22
Gewicht [kg]0,29
Spannbuchsentyp1108
Bohrung min. [mm]9
Bohrung max. [mm]28

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn