Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25.

Bei Artikel 10677183G und 10677188G sitzen die Zähne mittig auf der Kettenradscheibe.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10677113   1373,066,3247220,241008925
10677114   1478,071,3452220,291108928
10677115   1583,076,3660250,3412101032
10677116   1688,081,3770250,3416101242
10677117   1793,086,3971250,3816101242
10677118   1898,391,4275250,4316101242
10677119   19103,396,4575250,6216101242
10677120   20108,4101,4975250,7716101242
10677121   21113,4106,5276250,7216101242
10677122   22118,0111,5576250,7716101242
10677123   23123,4116,5876250,9616101242
10677124   24128,3121,6290321,0620121250
10677125   25134,0126,6690321,1520121250
10677126   26139,0131,7090321,2020121250
10677127   27144,0136,7590321,2520121250
10677128   28148,7141,7890321,3420121250
10677130   30158,8151,8790321,5420121250
10677138   38199,2192,24100322,4020121250
10677145   45235,0227,58100323,1220121250
10677157   57296,0288,18100325,0020121250
10677157G   57296,0288,18111324,2820121250
10677176G   76392,1384,16111328,0020121250
10677183G   95488,5480,14124459,0025171565
10677188G   114584,1576,131244515,5025171565


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn