Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Simplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10700000GL

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
13,4913,1112,7111,9111,5110,38,947,95

DIN ISO-Nr. 12 B-1-GL
p x b1 [mm]19,05 x 11,68
p x b1 [Zoll]3/4 x 7/16
Laschenhöhe hmax. [mm]16,0
Laschendicke s1/2 [mm]1,85
Rollen-Ø d1 [mm]12,07
Bolzen-Ø [mm]5,72
b4 [mm]22,5
b7 [mm]2,7
Bruchkraftmin. [kN]28,9
Gewicht [kg/m]1,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn