Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab 45 Zähne aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2,0 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10712000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
10,810,5610,299,849,328,367,94

Zähnezahl20
da [mm]129,7
d [mm]121,78
ND [mm]80
B [mm]16
L [mm]35
Gewicht [kg]1,80
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn