Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab 45 Zähne aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2,0 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10712100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
11,6111,3211,0610,53109,7

Zähnezahl21
da [mm]136,0
d [mm]127,82
ND [mm]90
B [mm]20
L [mm]40
Gewicht [kg]2,35
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn