Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet.Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.


Zähnezahl 35 mit eingeschweißter Nabe.


Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10912200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
77,5169,7562,0158,1256,18

Zähnezahl22
da [mm]238,3
d [mm]223,11
ND [mm]140
B [mm]25
L [mm]55
Gewicht [kg]9,30
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn