Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet.Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.


Zähnezahl 35 mit eingeschweißter Nabe.


Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10912700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
102,6792,4182,1477,0374,44

Zähnezahl27
da [mm]288,6
d [mm]273,49
ND [mm]150
B [mm]30
L [mm]55
Gewicht [kg]13,00
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn