Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10925400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
354,81319,33283,84266,12257,25

Zähnezahl54
da [mm]561,2
d [mm]546,07
B [mm]30
Gewicht [kg]32,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn