Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
10920800   898,182,96160,65
10920900   9108,092,84160,80
10921000   10117,9102,74161,00
10921100   11127,8112,68201,20
10921200   12137,8122,68201,45
10921300   13147,8132,65201,70
10921400   14157,8142,68202,00
10921500   15167,9152,72202,40
10921600   16177,9162,75202,60
10921700   17187,9172,78203,00
10921800   18198,0182,85203,30
10921900   19208,1192,91203,75
10922000   20218,1202,98204,20
10922100   21228,2213,04254,60
10922200   22238,3223,11255,00
10922300   23248,3233,17255,55
10922400   24258,4243,23256,25
10922500   25268,5253,33256,60
10922700   27288,6273,40307,80
10923000   30318,9303,75309,80
10923500   35369,4354,203013,40
10923800   38399,6384,493015,80
10924000   40419,8404,683018,00
10924500   45470,3455,173022,50
10924800   48500,6485,463026,00
10925400   54561,2546,073032,00
10925700   57591,5576,363035,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn