Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Ab Zähnezahl 45 aus
Grauguss GG25. Bohrungen vorgebohrt.
Zähnezahlen 28 bis 38 mit
eingeschweißter Nabe.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm,
c = 4 mm, r3 = 38 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 11011100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
47,87 | 44,66 | 41,49 | 36,71 | 31,89 | 27,12 | 23,93 |