Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Bohrungen vorgebohrt.

Zähnezahlen 28 bis 38 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
11010800   8115,099,555820451,38
11011000   10138,0123,298020452,55
11011100   11150,0135,219025503,40
11011200   12162,0147,2210225504,20
11011300   13174,2159,1811425505,20
11011400   14186,2171,2212825506,20
11011500   15198,2183,2614025507,30
11011600   16210,3195,3014025558,90
11011700   17222,3207,3414025559,50
11011800   18234,3219,42140255510,30
11011900   19246,5231,49140255510,90
11012000   20258,6243,57140255511,80
11012100   21270,6255,65150256013,70
11012300   23294,8279,80150256015,40
11012500   25319,0304,00150256017,50
11012800   28355,2340,27160306021,501
11013000   30379,5364,50160306024,001
11013800   38476,2461,39160306035,601
11014500   45561,2546,20140459026,50*
11015700   57706,5691,631604510039,50*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn