Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Bohrungen vorgebohrt.

Zähnezahlen 28 bis 38 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 11011800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
91,9479,9571,9563,9559,99

Zähnezahl18
da [mm]234,3
d [mm]219,42
ND [mm]140
B [mm]25
L [mm]55
Gewicht [kg]10,3
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn