Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Bohrungen vorgebohrt.

Zähnezahlen 28 bis 38 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 11011400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
65,9858,0752,7947,5142,24

Zähnezahl14
da [mm]186,2
d [mm]171,22
ND [mm]128
B [mm]25
L [mm]50
Gewicht [kg]6,2
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn