Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Bohrungen vorgebohrt.

Zähnezahlen 28 bis 38 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 11011500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
73,1764,3958,5252,6846,84

Zähnezahl15
da [mm]198,2
d [mm]183,26
ND [mm]140
B [mm]25
L [mm]50
Gewicht [kg]7,3
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn