Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12141400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
5,524,854,424,123,733,443,03

Zähnezahl14
da [mm]46,3
d [mm]42,80
B [mm]10
dg [mm]31
L [mm]23
M [mm]17,7
Gewicht [kg]0,17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn