Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12141300   1343,039,7910282317,70,14
12141400   1446,342,8010312317,70,17
12141500   1549,345,8110342317,70,2
12141600   1652,348,8212372317,70,23
12141700   1755,351,8312402317,70,26
12141800   1858,354,8512432317,70,3
12141900   1961,357,8712462317,70,34
12142000   2064,360,8915492317,70,38
12142100   2168,063,9115532317,70,43
12142300   2373,569,9515582317,70,54
12142500   2580,076,0015652317,70,65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn