Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 12723500

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
51,7850,448,41

Zähnezahl35
da [mm]221,0
d [mm]212,52
B [mm]20
Gewicht [kg]7,58

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn