Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
12721100   1175,067,61140,56
12721200   1281,573,61140,72
12721300   1387,579,59140,88
12721400   1493,685,61161,04
12721500   1599,891,63161,21
12721600   16105,597,65161,41
12721800   18118,0109,71161,81
12722000   20129,7121,78162,31
12722200   22141,8133,86202,79
12722400   24153,9145,94203,43
12722700   27172,3164,09204,38
12723000   30190,5182,25205,49
12723500   35221,0212,52207,58
12723800   38239,0230,69258,99
12724500   45282,5273,102512,86
12724800   48300,1291,272514,50
12725700   57355,4345,812520,85
12727600   76469,9460,993037,50
12728300   95585,1576,173058,00
12728800   114700,6691,363086,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn