Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12888128

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
126,2118,02109,96102,0494,2589,96

Zähnezahl28
da [mm]238,8
d [mm]226,86
ND [mm]130
B [mm]25
L [mm]70
Gewicht [kg]15,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn