Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
12888108   877,066,374216650,90
12888109   985,074,265016651,20
12888110   1093,082,195616651,60
12888111   1199,590,146420702,16
12888112   12109,098,147220702,70
12888113   13117,0106,128020703,27
12888114   14125,0114,158820703,91
12888115   15133,0122,179620704,59
12888116   16141,0130,2010420705,32
12888117   17149,0138,2211220706,11
12888118   18157,0146,2812020706,98
12888119   19165,2154,3312820707,93
12888120   20173,2162,3813020708,61
12888121   21181,2170,4313025709,28
12888123   23197,5186,53130257010,90
12888125   25213,5202,66130257012,70
12888130   30254,0243,00130257017,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn