Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12888414

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
54,747,8743,7741,0336,9234,230,08

Zähnezahl14
da [mm]125,0
d [mm]114,15
B [mm]20
dg [mm]85
L [mm]68
M [mm]51,8
Gewicht [kg]3,76

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn