Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12888412   12109,098,1420696851,82,58
12888413   13117,0106,1220776851,83,14
12888414   14125,0114,1520856851,83,76
12888415   15133,0122,1720936851,84,44
12888416   16141,0130,20251016851,85,09
12888417   17149,0138,22251096851,85,87
12888418   18157,0146,28251176851,86,70
12888419   19165,2154,33301256851,87,53
12888421   21181,2170,43301416851,89,48


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn