Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12888415

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
63,255,2850,5747,442,6639,4934,75

Zähnezahl15
da [mm]133,0
d [mm]122,17
B [mm]20
dg [mm]93
L [mm]68
M [mm]51,8
Gewicht [kg]4,44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn