Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Zähnezahl 30 aus St52 mit eingeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, B2 = 72,0 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12951000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
51,8547,1240,0735,35

Zähnezahl10
da [mm]137,0
d [mm]123,29
ND [mm]80
B [mm]25
L [mm]95
Gewicht [kg]5,01
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn