Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Zähnezahl 30 aus St52 mit eingeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, B2 = 72,0 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
12951000   10137,0123,298025955,01
12951100   11149,0135,2190251006,62
12951200   12161,0147,22102251008,28
12951300   13173,0159,181142510010,13
12951400   14185,0171,221282510012,24
12951500   15197,0183,261402510014,08
12951600   16209,0195,301402510015,88
12951700   17221,0207,341502510017,80
12951800   18233,0219,421602510021,08
12951900   19245,5231,491602510023,26
12952000   20257,5243,571602510025,57
12952500   25319,0304,001602510039,09
12953000   30379,5364,501603010055,88


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn