Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Zähnezahl 30 aus St52 mit
eingeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, B2 = 72,0 mm, c = 4 mm, r3 = 38
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12951300
Staffelpreis in EUR pro STK:
13 |
173,0 |
159,18 |
114 |
25 |
100 |
10,13 |
|